ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

MAI

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory, AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc, Contact to contact (RMS)- 1000V and 1500V, Non Indicating

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
MAI
UPC
051712840019
EAN
5027590503525
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
9 g
Certifications
Not Applicable

製品仕様

Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
Contact to contact (RMS)- 1000 V and 1500 V, 110 Vdc
Special features
AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc
Application
TI trip indicator

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。