ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

MHUB1 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1/2"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB1 HDG
UPC
662277053396
Product Length/Depth
1.53 in
Product Height
1.45 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1/2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。