ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

PLG9M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3-1/2", Recessed

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG9M
UPC
784564170095
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
3-1/2"
Material
Cast iron

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。