ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

TP640

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (6) 1/2", (4) 3/4", 1-5/8", (1) 1/2", (1) 3/4", Steel, Five-gang, (4) 1/2", (3) 3/4", 85.0 cubic inch capacity

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP640
UPC
786189106404
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.63 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-5/8"
Number of gangs
Five-gang
Capacity
85 cubic in
End Knockouts
(1) 1/2 in, (1) 3/4 in
Side knockouts
(4) 1/2 in, (3) 3/4 in
Bottom Knockouts
(6) 1/2 in, (4) 3/4 in
Material
Steel

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。