ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

TP7222

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7222
UPC
662277075152
Product Length/Depth
4.72 in
Product Height
0.84 in
Product Width
4.58 in
Product Weight
0.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Type
Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination
Color
Gray
Material
Die cast aluminum

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。