ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

TP7320

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof lamp holder cover, Gray, Die cast aluminum, (3) 1/2" outlet holes, Rectangular

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof lamp holder cover
Catalog Number
TP7320
UPC
786189073201
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
4.63 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.33 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Rectangular
Outlet holes
(3) 1/2 in
Color
Gray
Material
Die cast aluminum

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。