資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

UT020JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT020JC

一般仕様書

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JC

製品仕様

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

製品仕様をエクスポート