지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

01.E 리턴라인

01.E 리턴라인 필터 엘리먼트는 유압 시스템 오일 오염을 줄이기 위해 리턴라인 필터에 사용할 수 있습니다.

이튼의 다양한 필터 엘리먼트는 연마액, 냉각 윤활유, 수성 용액을 문제없이 여과할 수 있으며, 청정 등급 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 이튼은 현장이나 랩에서 용액 분석을 진행하여 귀사의 유압 및 윤활 시스템 요건에 적합한 필터 엘리먼트를 결정합니다.

필터 재질
유리 섬유 플리스 또는 스테인리스 스틸 와이어 메쉬
규격 정보
41~950(232psi/16bar)
설치 규격
싱글 오픈 엔드(SOE) 또는 다양한 개방 압력 옵션이 있는 바이패스 밸브

핵심 기능

  • 다양한 사용 압력 및 유량에 대한 높은 내구성을
    특징으로 하는 업계 최고의 이물 포집 용량 및
    여과 효율
  • 대다수 경쟁사의 필터 대비
    여과 면적이 큰 필터
  • 높은 차압에서도 일관된 필터 효율

장점:

  • 탁월한 가치 및 가격 대비 우수한 성능
  • 시스템 신뢰도 향상
  • 유지관리 작업 횟수 감소
  • 유지관리 비용 절감
  • 필터 엘리먼트 수명 증대
  • 특수한 여과 공정에 맞는 맞춤형 솔루션
  • 분석 서비스
  • 기술 컨설팅 및 엔지니어링 지원

마켓:

  • 발전
  • 농업 및 건설
  • 원재료 취급
  • 풍력
  • 오일 앤 가스

적용 사례:

  • 컴프레서
  • 변속 장치
  • 동력 장치
  • 윤활 모듈
  • 이동식 유압 장치
  • 공정 장비
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

사양

필터 엘리먼트
유형
리턴라인 필터 엘리먼트
시리즈 01.E
규격 정보 41, 55, 70, 120, 175, 210, 320, 330, 425, 625, 631, 950
필터 정밀도
등급

3VG, 6VG, 10VG, 16VG, 25VG

10G, 25G, 40G, 80G

필터 재질

VG = 유리 섬유 플리스

G = 스테인리스 스틸 와이어 메쉬

 Δp
저항
16 = 232psi(16bar)
설치 규격 E = 싱글 오픈 엔드(SOE),
S = 다양한 개방 압력 옵션이 있는 바이패스 밸브
실링
재질
P = 나이트릴,
V = 바이톤(기타 재질은 별도 요청)
사양 - = 표준 엘리먼트,
IS06 = HFC 및 폴리글리콜 어플리케이션
규격 정보: 41~950(232psi/16bar) 
다운로드 링크
X
Download Close