지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BECO CPS

BECO CPS 뎁스 필터 시트는 화학, 화장품, 식품 산업에서 청정 여과 목적으로 사용됩니다. 필터 시트는 굵은 결정, 비정질 또는 젤 형태 구조의 입자를 완벽하게 제거합니다. 제품 사양에 나와있는 대로 매우 폭넓은 범위에서 필터 역할을 할 수 있으며, 점성이 높은 용액도 여과할 수 있습니다.

필터 재질
CP2KS(미네랄 성분 포함), CP1KS(미네랄 성분 미포함)
적용 사례
넓은 범위의 이물 여과 및 청정 여과
규정 준수
FDA, EC 1935/2004, BfR XXXVI/1

핵심 기능

  • 높은 이물 포집 용량을 통한 경제적인 여과 공정
  • 고객사 요구에 부합하기 위한 다양한 필터 여재 사용 및 표면 처리를 통한 넓은 제품 범위
  • 물리적인 이물질 제거 능력과 흡착 특성을 잘 결합하여 여과 안전성 극대화
  • 고순도 원재료를 사용하여 여과 유체의 영향을 최소화
  • 모든 원료 및 보조 재료에 대한 포괄적 품질 보증 및 엄격한 공정 관리로 일관된 품질의 제품 제공

특수 뎁스 필터
BECO CP1KS, CP2KS

  • 고순도 셀룰로오스
  • 소량의 수성 이온
  • 미네랄 성분 미포함
  • 고유량에서 거의 완벽한 촉매 분리
  • 거의 완벽한 촉매 회수

BECO CPS 뎁스 필터 시트는 수요가 높은 화학 산업을 위해 개발되었습니다. 고순도 셀룰로오스를 선별 사용하여 사용 시 추출되는 이온 함량이 현저히 적고 미네랄 성분이 없기 때문에 철과 알루미늄이 이동한 흔적만 있습니다. 이튼의 BECO CPS 뎁스 필터 시트를 사용하면 높은 유량에서 촉매를 완전히 분리할 수 있습니다. 회분화 시 손실이 거의 없이 완벽에 가까운 촉매 회수가 가능합니다.

넓은 범위의 이물 여과
BECO CP07S, CP03S, CP02S, CP01S
BECO 뎁스 필터는 결정 및 비정질 또는 젤 형태의 이물질이 있는 유체 정화를 위해 필터 활성 물질, 미네랄 성분으로 제조되며, 점도 높은 용액에 사용하기 적합합니다.

적용 사례:

  • 농축 당액
  • 끓인 아마인유
  • 시럽
  • 식용유
  • 식물성 추출물
  • 젤라틴 배지
  • 중합체 분산액
  • 합성 수지



 

적용 가능 산업:

  • 식품
  • 정밀 화학
  • 제약
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

사양

유형 제품 번호 노미날 이물 제거 성능
µm
두께
in(mm)
회분 함량
%
습윤 파열 강도
psi(kPa)
물 처리량
△p = 14.5psi(gpm/ft2당)
(△p = 100kPa(l/m2/min당))
BECO CP07S 27108 15.0

0.14 (3.6)

 35.0

> 16.0(110)

105.3(4,290) 
BECO CP03S 27123 20.0

0.15 (3.7)

 35.0

> 13.1(90)

175.2(7,140)
BECO CP02S 27122 25.0

0.13 (3.3)

 17.0

> 13.1(90)

233.6(9,520)
BECO CP01S 27121 30.0

0.18 (4.6)

 16.0

> 14.5(100)

306.8(12,500)
BECO CP2KS 27031 27.0

0.11 (2.9)

< 1.0

> 21.8(150)

239.5(9,760)
BECO CP1KS 27021 40.0

0.18 (4.5)

< 1.0

> 43.5(300)

555.1(22,620)
다운로드 링크
X
Download Close