지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BECODISC BC

BECO CARBON 뎁스 필터 시트로 제조한 BECODISC BC 스택 디스크 카트리지는 필터 여재에 활성탄을 함유시켜 흡착력이 매우 뛰어나 불필요한 부산물을 제거하거나 맛과 향을 바로잡는 것뿐 아니라 탈색에도 사용할 수 있습니다.

BECODISC BC 활성탄 스택 디스크 카트리지는 생명공학뿐만 아니라 정밀화학, 제약, 화장품 및 식품 및 음료 산업에서 다루는 액체의 여과 등 다양한 분야의 공정에 사용할 수 있습니다.

필터 재질
활성탄
적용 사례
흡착 여과
규정 준수
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

핵심 기능

  • 방진 처리를 해서 분진이 날리지 않아 사용이 간편합니다.
  • 제거율이 다양한 여러 종류의 활성탄 스택 디스크 카트리지로 다양한 적용 환경에 필요한 조건을 충족합니다.
  • 활성 여과 및 흡착으로 BECODISC B71C 스택 디스크 카트리지와 함께 사용하면 더욱 효과가 뛰어납니다.
  • BECODISC B02C 및 B03C 활성탄 스택 디스크 카트리지의 흡착력은 탄소 함량이 1000g/m²일 때 가장 높으며 내독소(엔도톡신) 함량이 낮아 제품 안전성이 높습니다. 요청 시 BECODISC B03C 활성 스택 디스크 카트리지 밸리데이션 가이드를 제공해 드립니다.
  • BECODISC 스택 디스크 카트리지는 폴리아미드 및 Teflon™ 기반 E-PTFE 개스킷으로 제조하여 화학 공정에 특히 효과적입니다.

적용 가능 산업:

  • 정밀 화학
  • 제약
  • 생명 공학
  • 화장품
  • 식품 및 음료

적용 사례:

  • 원료의약품 등의 색도 제거 및 유기 불순물 제거
    -         항생제 용액의 색도 제어
    -         단백질 및 내독소(엔도톡신) 제거
    -         혈장 제품 정제
    -         조영제 처리
  • 천연 추출물 및 화장품 탈색
  • 식품 및 식이보조제에서 발생하는 불필요한 부산물 제거(예: 포도당, 효소, 비타민 용액 탈색)
  • 음료의 맛과 색상 교정(증류주, 과일 주스, 고탄산수 등).
  • 화학품, 유기 용액, 합성유 등에서 발생하는 유기 불순물의 탈색 및 제거(예: 맛을 해치는 실리콘유 부산물)

사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

사양

       유형*
BECO CARBON 사용
뎁스 필터 시트
 
회분 함량
%
습윤 파열 강도
psi(kPa**)
물 처리량
△p = 14.5psi(gpm/ft2당)
(△p = 100kPa(l/m2/min당))
내독소(엔도톡신) 함량***
EU/ml
활성탄 함량
g/m²
  B71C ACF 07.10 15 > 11.6(80) 34.7(1415) - 420
  B02C ACF 02 2.5 > 11.6(80) 6.75(275) <0.125 1000
  B02C ACF 03 5 > 11.6(80) 7.4(300) <0.125 1000
 

* B = 폴리프로필렌 버전(예: B71C), C = 폴리아미드 버전(예: C71C)

** 100kPa = 1bar

*** 1.23gal/ft²(50l/m²)의 WFI(주사용수)로 린싱한 후의 내독소(엔도톡신) 함량 분석 결과

다운로드 링크
X
Download Close