지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BECODISC P

BECODISC P 뎁스 필터 시트로 제조되는 이튼의 BECOPAD P 스택 디스크 카트리지는 고순도 셀룰로오스로 이루어져 있습니다. 추출물이 매우 낮고 내독소(엔도톡신) 함량이 매우 낮으며(<0.61gal/ft²(25l/m²)의 WFI(주사용수)로 린싱 후 0.025 EU/ml) 최대 50%까지 린싱 수량을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.

해당 카트리지는 의약품 제조 시 이온 관련 침전이 발생하는 에탄올 유체 정화, 촉매 제거, 세퍼레이션 등을 포함한 다양한 공정에 적용할 수 있습니다.

이튼 BECOPAD P 뎁스 필터는 제약 산업에서 요구하는 높은 수준의 품질 및 각종 규제 사항을 충족하기 위해 원자재부터 필터 시트까지 고순도를 유지할 수 있도록 엄격한 품질 관리하에 제조되고 있습니다. 이 뎁스 필터 시트를 제약 공정에 사용 시 낮은 흡착 성능을 바탕으로 불필요한 흡착을 방지하여 목표로 하는 성분을 보존할 수 있습니다.

필터 재질
고순도 셀룰로오스
적용 사례
넓은 범위의 이물 여과, 청정 여과, 정밀 여과: 미생물 감소 및 제거
규정 준수
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011; 밸리데이션 가이드 제공

핵심 기능

  • 최소 내독소(엔도톡신) 함량으로 제품 안전성을 확보
  • 높은 내독소(엔도톡신) 제거 성능
  • 미네랄 성분을 추가하지 않아 이온 함량, 특히 칼슘, 마그네슘 및 알루미늄 이온을 최소화
  • 우수한 내화학성 및 기계적 내구성
  • 세정수 사용량이 최대 50% 감소하여 처리 비용 절감
  • 요청 시 밸리데이션 가이드 제공

적용 가능 산업:

  • 제약
  • 정밀 화학

사양
유형 뎁스 필터 시트 노미날 이물 제거 성능(µm) 물 처리량
△p = 14.5psi(gpm/ft2당)
(△p = 100kPa(l/m2/min당))
두께
in(mm)
B171 BECOPAD P 170 0.2~0.4
1.9(77) 0.15(3.9)
B271 BECOPAD P 270 0.5~0.7
3.3(135) 0.15(3.9)
B351 BECOPAD P 350 0.7~1.0
3.9(160) 0.15(3.9)
B551 BECOPAD P 550 2.0~3.0
14.0(570) 0.15(3.9)
B581 BECOPAD P 580 8.0~10.0
87.6(3571) 0.15(3.9)

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close