지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SNAP-RING

SNAP-RING 백필터는 이튼의 엄격한 품질 관리 표준에 따라 제조됩니다. 제조에 투입되는 재료는 필터 성능 및 매체 순도와 관련된 엄격한 이튼 품질 관리 기준을 충족해야 합니다. ISO 9001:2015 품질 절차에 따라 제조하여 공급하는 모든 제품의 일정한 품질의 신뢰도와 반복성을 보장합니다.

재질
니들펠트 또는 메쉬
효율
노미날
용량
표준

핵심 기능

  • 이튼의 엄격한 품질 관리 절차를 통과한 강한 내구성의 재봉용 실 및 금속 실링 사용
  • 모든 백필터 하우징에 호환되는 SNAP-RING 실링
  • 실리콘 및 크레이터 발생 물질(HT 재료 포함)이 없는 재료 사용
  • 이튼은 백필터를 하우징에 장착할 때 바스켓에 백필터가 올바르게 밀착되도록 하는 장착 도구를 사용할 것을 권장합니다. 

SNAP-RING의 주요 적용 사례

  • 페인트 및 코팅액 제조
  • 잉크
  • 일반 화학 공정
  • 솔벤트

    사양

    차이점 강조
    차이점만 표시
    빈 기능 숨기기

    사양

    재질 니들펠트 폴리프로필렌, 폴리에스터, 나일론, 모직, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 또는 메타아라미드(HT)
     
    실링부 스테인리스강 또는 아연 플레이팅강 SNAP-RING 실링
     
    이물 제거 성능 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200µm
     
    크기 01: Ø 7 x 17"L(180 x 430mm)
    02: Ø 7 x 32"L(180 x 810mm)
    03: Ø 4 x 9"L(100 x 230mm)
    04: Ø 4 x 15"L(100 x 380mm)
     
    여과 면적
    01: 2.6ft²(0.24m²)
    02: 5.2ft²(0.48m²)
    03: 0.9ft²(0.08m²)
    04: 1.7ft²(0.16m²)
     
    최대 사용 온도
    폴리프로필렌: 230°F(110°C)
    폴리에스터: 374°F(190°C)
    나일론: 374°F(190°C)
    PTFE: 500°F(260°C)
    HT: 401°F(205°C)
     
    최대 차압
    36.2psi(2.5bar)
     
    권장 교체 압력
    11.6~21.7psi(0.8~1.5bar)
     
    최대 유량
    01: 88GPM(20m³/h)
    02: 176GPM(40m³/h)
    03: 26GPM(6m³/h)
    04: 53GPM(12m³/h)
     
    다운로드 링크
    X
    Download Close