지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
  • Disaster Avoidance software

    정전 또는 환경 사고가 발생해도 IT 장치를 계속 가동하십시오.

분산된 IT 자산 관리

계획되지 않은 다운타임은 모든 조직에 막대한 비용을 초래합니다. 대부분의 경우 재정적 손실을 초래하고 평판에 부정적인 영향을 미칩니다.

Intelligent Power Manager(IPM)라고도 하는 Disaster Avoidance Software를 사용하면 일반적으로 25개* 미만의 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및/또는 전력 분배 장치(PDU)를 보유한 중소기업은 물리적 또는 가상 환경에서 전력 장비를 모니터링, 관리 및 제어하여 정전 또는 환경 사고가 발생해도 IT 장치를 계속 가동할 수 있습니다.

*Brightlayer Data Center 제품군의 일부인 이튼의 Distributed IT Performance Management 소프트웨어를 사용하면 25개 이상의 UPS 및/또는 PDU를 보유한 분산된 IT 환경의 전력 장비를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.  

이 짧은 동영상을 통해 이튼 Disaster Avoidance Software의 주요 이점을 확인해 보십시오.

“단일 창을 통해 이전에는 불가능했던 전력 출력을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 배터리 백업은 장비 구매와 관련된 데이터 센터 의사 결정의 핵심 요소입니다. 우리는 이 작업을 통해 필요한 전원 공급 장치 수와 전력 소비에 더 적합한 서버를 결정할 수 있었습니다." 

 

IPM 성공 사례를 읽어 보십시오.

Joseph Daniels, 일리노이주 재무관 최고 정보 책임자

IPM 기능

IPM은 업계 최고의 IT 관리 시스템과 통합됩니다.

이튼은 가상화된 전력 관리 분야의 선두주자로, 제휴 파트너 네트워크와 함께 500시간 이상 검증 테스트를 수행함으로써 다른 회사와 차별화됩니다. 이튼은 통합 및 제휴 파트너십 구축에 중점을 두고 효율성과 신뢰성을 높이기 위해 업계 최고의 IT 플랫폼에서 전력 관리 솔루션을 검증하여 어려운 문제를 해결하고 있습니다. 이튼은 VMware, Cisco, NetApp, Dell, HPE, Nutanix, Scale Computing 같은 파트너와의 제휴를 통해 IT 인프라의 가용성을 확장하여 부가 가치를 창출합니다.
alliance-partners-logos.jpg

IPM 리소스 

X
Download Close

수명 주기 관리 서비스

이튼은 Brightlayer Data Center 제품군에 속하는 소프트웨어에 대한 다양한 수명 주기 관리 서비스를 제공하기 때문에 사용자는 계획, 배포, 지원 및 운영에 이르는 모든 단계에서 도움을 받을 수 있습니다. 당사 팀이 소프트웨어 구현과 장단기적 투자 극대화를 지원해 드릴 것입니다.

기술 지원

(800) 356-5737로 전화하거나 온라인 고객 지원 센터를 방문하십시오.

더 알고 싶으신가요?

 
 
IPM 소프트웨어에 대해 자세히 알아보려면 이튼 솔루션 설계자에게 상담을 요청하거나 채널 파트너를 찾으십시오.
이 양식을 제출함으로써, 본인은 본인이 제공하는 개인 정보가 이튼 개인 정보 보호 정책 그리고 해당 데이터 개인정보 보호법에 따라 이튼, 채널 파트너 등 이튼을 대신하는 제3자 제공업체와 공유될 수 있음에 동의합니다.
Eaton의 제품, 프로모션 및 뉴스 정보를 정기적으로 수신하는 데 동의합니다. Eaton이 웹 페이지 조회 및 영상 시청 등 행동 데이터를 포함해 내 데이터를 마케팅 커뮤니케이션을 개인화하는 데 사용할 것임을 이해하고 이에 동의합니다. 언제든지 마케팅 커뮤니케이션 수신 동의를 철회할 수 있음을 이해합니다.