문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

디지털 미래를 위한 데이터 센터 최적화

새로운 요구사항에 맞게 빠르고 안전하게 확장할 수 있습니다. 디지털화의 새로운 시대를 준비하는 과정에서 비즈니스를 발전시키는 지속 가능하고 효율적이며 경제적인 IT 인프라를 설계, 구축 및 운영할 수 있도록 지원합니다.

시대를 앞서가는 상시 가동되는 효율적인 솔루션

빅데이터, 엣지 컴퓨팅 및 클라우드가 증가함에 따라 데이터 센터는 복원력이나 보안을 유지하면서 그 어느 때보다도 높은 성능, 지속 가능성, 비용 효율성을 유지해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이와 동시에 새로운 기회와 수익 흐름을 위해서는 시장 출시 기간을 단축해야 합니다. 당사는 디지털 인텔리전스, 세계적 수준의 사이버 보안 제품 및 서비스, 신뢰할 수 있고 호환 가능한 솔루션 및 엔지니어링 전문성을 통해 데이터 센터가 현재 비즈니스 이점을 실현하는 동시에 미래를 위해 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.  

친환경 데이터 센터의 비용 절감 기회 금액
$3.8B
친환경 데이터 센터의 비용 절감 기회 금액
2030년까지 데이터 및 컴퓨팅에 필요한 전력 증가율
4X
2030년까지 데이터 및 컴퓨팅에 필요한 전력 증가율
디지털 전환을 가능하게 할 서비스 및 기술에 대한 글로벌 지출액(2020~2023)
$6.8T
디지털 전환을 가능하게 할 서비스 및 기술에 대한 글로벌 지출액(2020~2023)

GenAI 데이터 센터 화이트 스페이스 기술 솔루션 개요

생성형 AI 데이터 센터의 공간 설계는 매우 다양하며, 각 솔루션을 맞춤화함으로써 AI 기반 운영의 최대 적합성과 가동 시간을 지원할 수 있습니다.

소매업에 적합한 분산 IT 솔루션 찾기

어떠한 환경에서도 우리는 소매업을 위한 솔루션을 제공하고 있습니다.
1350722246
예비 전력을 활용하고, 더 많은 분산 발전원을 수용하며, 에너지 자산으로부터 새로운 수익을 창출하십시오. 
서버 가까이에서 노트북을 들고 있는 IT 엔지니어

더욱 지속 가능한 데이터 센터 설계, 구축 및 운영

데이터 센터 운영 전반에서 전력 시스템을 구현, 관리 및 모니터링할 수 있는 솔루션과 서비스를 통해 탈탄소화 목표를 실현하고 효율성을 높이십시오. 당사의 EnergyAware UPS 백업 전력 및 Brightlayer Data Centers 소프트웨어 제품군을 사용하면 재생 에너지를 통합하고 데이터를 사용하여 더욱 효과적인 에너지 결정을 내릴 수 있습니다. 

컴퓨터 앞에 앉아 있는 해커

내장된 안전 및 보안 기능으로 위험 감소

업계 최고의 보안 설계 방식, 국제적으로 인정받는 사이버 보안 표준 및 규정 준수 모범 사례를 기반으로 하는 예측 보안 솔루션으로 데이터, 장비, 인력을 안전하게 보호하십시오. 아크플래시 보호부터 UL/IEC 사이버 보안 인증에 이르기까지 안전과 보안은 당사가 만드는 모든 것의 기반에 구축되어 있습니다. 

데이터 센터의 IT 엔지니어

더 쉽게 확장하고 더 빠르게 출시

가속된 데이터 중심 설계 및 프로젝트 관리 서비스, 간편한 구현, 사전 테스트된 솔루션 및 전문가 지원을 통해 투자 가치를 더 빨리 실현하십시오. 

노트북과 태블릿을 가지고 있는 남성

비용 절감, 수익 증대 및 상시 가동 신뢰성 보장

에너지의 양방향 흐름을 지원하고 전력을 그리드에 다시 판매할 수 있는 유연하고 안정적인 전력 솔루션으로 총 소유 비용을 절감하고 새로운 수익원을 창출하십시오. 일정한 가동 시간과 함께 이 모든 것이 가능합니다. 

  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 당사의 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 데이터 센터를 미래로 인도하십시오.