연결되고, 고성능이며, 사용하기 쉬운 기계를 더 단순하게 설계하고 제작할 수 있도록 하는 것입니다
오늘날의 기계는 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하기 위해 데이터 수집 및 분석 기능을 효과적으로 활용해야 하며, 동시에 어느 수준의 작업자라도 직관적으로 사용할 수 있는 인터페이스를 제공해야 합니다. 이튼은 오픈 아키텍처 기반 부품, 통합 소프트웨어, 배선 작업을 줄이는 솔루션을 통해 기계의 설계 및 제작 비용을 절감하도록 지원합니다.
이튼이 제공하는 솔루션을 살펴보세요
기계 가동시간,·신뢰성 및·안전성 향상
기계 제조사는 장비, 제어 시스템, 네트워크의 전원 연속성을 확보하여 다운타임을 최소화하는 동시에, 장기간 안정적이고 안전하게 작동하는 기계를 제공해야 합니다. 이튼의 글로벌 솔루션은 모터 스타터부터 UPS에 이르기까지, 고품질과 고내구성 제품을 기반으로 제공됩니다. 업계 최고 수준의 서지 보호 장치와 아크 플래시 저감 유지보수 시스템을 통해 안전성을 강화하세요. 이튼은 높은 순환성과 상·하위 버전 간 호환성을 중심에 두고 있어, 기존 장비든 신규 장비든 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
이튼의 도메인 전문성과 글로벌 파트너십을 활용해 Machine building 역량을 강화하세요
맞춤형 솔루션부터 업그레이드까지, 이튼의 글로벌 네트워크와 협업 모델을 통해 다양한 혜택을 누리십시오. 귀사의 장비가 관련 규정 및 안전 기준을 준수하고, 글로벌 수출 요건을 충족할 수 있도록 신뢰할 수 있는 파트너가 되어 드립니다. 귀사의 애플리케이션에 필요한 다양한 서브시스템의 통합 과정을 간소화하여, 경쟁사보다 앞서 미래지향적인 장비를 제공할 수 있습니다.
이튼의 신뢰할 수 있는 검증된 제품과 솔루션은 오랜 혁신 역사와 다양한 산업 현장 적용 경험을 기반으로 성능을 최적화하고, 가동시간을 증대시키며 운영 비용을 절감합니다. 이 솔루션은 자재 취급부터 냉난방, 클린 파워까지 폭넓은 응용 분야에서 활용되고 있습니다.
이튼의 모터 제어 제품군은 모터 스타터 분야에서 100년 이상 축적된 경험을 기반으로 하며, 전 세계적으로 1억 개 이상의 컨택터와 모터 스타터가 설치되어 있으며, 일부 전력 스위칭 및 보호 장비 역시 100년 이상 지속적으로 생산되어 온 제품들입니다.
이튼의 광범위한 Machine building 포트폴리오는 전력 보호, 모터 제어, HMI(휴먼-머신 인터페이스), 터치 패널, PLC(프로그램 가능 논리 제어기), 푸시버튼, 센서는 물론, 기계 설계를 용이하게 하고 통합을 지원하는 소프트웨어 도구까지 포함합니다.