문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

013147
모델 코드: SH-E

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. End cover

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
013147
Model Code
SH-E
EAN
4015080131472
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
120 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Adapter width
60 mm
Busbar distance
50 mm
Busbar thickness - max
20 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Rail width
30 mm
Electric connection type
None
Mounting rail armament
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.