문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

024671
ZVV-P3

Eaton Moeller® series ZVV Interlock extension, 25mm, T5b, P3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series ZVV Accessory Interlock extension
Catalog Number
024671
Model Code
ZVV-P3
EAN
4015080246718
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
25 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

제품 사양

Used with
UV-P3
Type
Interlock elements
Product Category
Interlock extensions
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.