문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

025429
L25LT-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, illuminated pushbutton actuator, yellow

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025429
Model Code
L25LT-GE
EAN
4015080254294
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE

제품 사양

Type
Lenses for indicator lights
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Built-in diameter
16 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Lens color
Yellow
Design
Flat
Lens shape
Square

제품 사양 내보내기

eCAD model

mCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.