문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

034223
STB4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Cross strut kit for enclosure, B=375mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci empty enclosure connection kit
Catalog Number
034223
Model Code
STB4-CI
EAN
4015080342236
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.243 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
375 mm (enclosure dimensions)
Basic enclosures
Accessory for enclosure assembly
Ci insulated enclosure
Accessory/spare part type
Cross strut kits
Special features
Enables fitting of cables or busbars from the front
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
Unit type
Modular system
Number of height units
0
RAL-number
0
Color
Gray
Model
Other
Functions
Basic enclosure
Material
Plastic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.