문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

044004
TG23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting rail support, 1x9 space units

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci MCB enclosure accessory
Catalog Number
044004
Model Code
TG23
EAN
4015080440048
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
250 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
0.184 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
CI23
Special features
  • 162 mm busbar lengths
  • For 9 space units
Type
  • MCB enclosure modular system
  • One row
  • Prepared enclosures
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting rail supports
Surface finishing
Galvanized
Continuously galvanized
Unit type
Modular system
Material thickness
3 mm
Material
Steel
Model
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Functions
Prepared enclosure
Punch shape
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.