문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

090928
P-E27

Eaton Distribution parts, Fuse cover for S 27-1/c

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
090928
Model Code
P-E27
EAN
4015080909286
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
60 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
S…-1/…
Cover for 1 pole fuse base
Fuse bases
Accessory
Number of poles
Single-pole
Frame
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Type
  • Accessory
  • Cover for 1 pole fuse base
  • Fuse bases
Special features
Standard front dimension 45 mm

제품 사양 내보내기

도면

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.