문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

090934
221TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate for push-button, Inscription: ON, 25 x 25

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
090934
Model Code
221TQ25
EAN
4015080909347
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
1.83 g
Certifications
UL/CSA certification not required

제품 사양

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Program diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Black
Shape
Square
Language
English
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Push button

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.