문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

093365
37LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, transparent, +

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
093365
Model Code
37LQ25
EAN
4015080933656
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE

제품 사양

Type
Transparent insert plates
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
16 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Size
Front dimensions: 25 x 25 mm
Lens color
Gray
Design
Flat
Inscription
+
Lens shape
Square

제품 사양 내보내기

eCAD model

mCAD model

도면

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.