지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

100LR85
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
100LR85
Model Code
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse
EAN
5027590427807
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
101 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
33 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Fuse type
LR85
Material
Ceramic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.