문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

102430
모델 코드: BPZ-DS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=2060x800mm, Clip-down handle

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102430
Model Code
BPZ-DS-800/20-P
EAN
4015081023189
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
2020 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
14.8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.