문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

102441
BPZ-DT-800/17-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Glass door, for HxW=1760x800mm, Clip-down-handle

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102441
Model Code
BPZ-DT-800/17-P
EAN
4015081023295
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
8.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel/glass
Housing material
Sheet steel/glass
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.