문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

102450
모델 코드: BPZ-DS-400/20-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=2060x400mm, Clip-down handle, white

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102450
Model Code
BPZ-DS-400/20-P-W
EAN
4015081023387
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
2020 mm
Product Width
392 mm
Product Weight
8.3 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.