문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

102453
BPZ-DS-800/17-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=1760x800mm, Clip-down handle, white

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102453
Model Code
BPZ-DS-800/17-P-W
EAN
4015081023417
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
12.8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.