문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

102476
BPZ-MPL180-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=180x1200mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
102476
Model Code
BPZ-MPL180-1200
EAN
4015081023646
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
1088 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
1200 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Universal
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.