문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

103131
모델 코드: Z-EL/BL230

Eaton Distribution parts. Single light, 230AC/DC, blue

일반 규범

Product Name
Eaton xPole - Z-EL single lamp
Catalog Number
103131
Model Code
Z-EL/BL230
EAN
4015081029907
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Blue
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Blue
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.