문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

104331
BPZ-BR/BBS630/V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
104331
Model Code
BPZ-BR/BBS630/V
EAN
4015081041589
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
70 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
1.38 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Application
4-poles busbar support
Amperage rating
630 A
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.