지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

107261
NZM2-XRAVR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Drive, on rear, 3p, lockable, red, 2

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
107261
Model Code
NZM2-XRAVR
EAN
4015081070244
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
165 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
0.94 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
IEC60947

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.