문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

108294
BPZ-FPP-800/300-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate with plastic insert, for HxW=300x800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
108294
Model Code
BPZ-FPP-800/300-BL
EAN
4015081078080
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
300 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Cable entry type
Blind
Color
Light gray (RAL 7035)
Material
Steel
Sheet steel/plastic
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel/plastic
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.