문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
Model Code
CROU-00/01
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

제품 사양

Application
Router
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.