문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

111145
모델 코드: BPZ-WB3S-1200/12/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Wall box for 3-step system HxWxD=1260x1200x240mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
111145
Model Code
BPZ-WB3S-1200/12/2
EAN
4015081107063
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
1233 mm
Product Width
1206 mm
Product Weight
11.22 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1260 mm
Suitable for enclosure building length/depth
240 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for height
1260 mm
Suitable for length/depth
240 mm
Suitable for width
1200 mm
Application
Three steps system
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.