문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

111182
BP-U-3S-1200/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 1200 mm, H = 2060 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111182
Model Code
BP-U-3S-1200/20-P
EAN
4015081107438
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
2060 mm
Product Width
1234 mm
Product Weight
26.14 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
1200 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.