문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

112147
모델 코드: Z-DIII/PS-63A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DIII E33, 63A

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112147
Model Code
Z-DIII/PS-63A
EAN
4015081117055
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
17 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Gauge screw
Accessory
Fuse bases
Amperage Rating
63 A
Frame
DIII
Color
Copper
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DIII, E33
Rated operation current (Ie)
63 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.