문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

112240
CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Analog input 2 way

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xComfort input interface
Catalog Number
112240
Model Code
CAEE-02/01
EAN
4015081117987
Product Length/Depth
149.63 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.118 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Application
Analog input
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Power supply
Mains
Bus system product type
Input Output
Built-in installation box depth - min
0 mm
Number of inputs
2
Degree of protection
IP20
Functions
Input voltage drive
Input current drive
Mounting method
Other
Built-in
Model
Base module
Width in number of modular spacings
2

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.