문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

112286
BPZ-MSW-10/SNAP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting side wall, for H=950, for flush mounting, snapable

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic side panel
Catalog Number
112286
Model Code
BPZ-MSW-10/SNAP
EAN
4015081118441
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
940 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
3.44 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
33
RAL-number
0
Suitable for height
950 mm
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Flush mounting
Suitable for
Side panel use
Functions
Additional equipment
Fixing
With snap element

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.