문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

112294
BPZ-MT-600/450-2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter trough HxW=450x600mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
112294
Model Code
BPZ-MT-600/450-2
EAN
4015081115846
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
450 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
3.25 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for height
450 mm
Suitable for width
600 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting kit
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.