지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

113293
모델 코드: NZMS2-M20-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 20A, motor protection, withdrawable unit

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113293
Model Code
NZMS2-M20-SVE
EAN
4015081128280
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Voltage rating
690 V - 690 V
Rated operational current
16 A (400 V AC-3)
Amperage Rating
20 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
350 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
350 A
Overload current setting (Ir) - min
15 A
Overload current setting (Ir) - max
20 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
350 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
350 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating power at AC-3, 230 V
5.5 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

기술 데이터 - 통신

Rated operational current
16 A (400 V AC-3)
Amperage Rating
20 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
350 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
350 A
Overload current setting (Ir) - min
15 A
Overload current setting (Ir) - max
20 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
350 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
350 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating power at AC-3, 230 V
5.5 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

기술 데이터 - 기계

Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Degree of protection
IP20
Switch off technique
Thermomagnetic

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
문의하기 문제를 보고하려면
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.
참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.