지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

115147
XVTL-HP/L-6

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=600mm, L

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115147
Model Code
XVTL-HP/L-6
EAN
4015081145478
Product Length/Depth
466 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.