지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1600x300mm, IP40, (2pc.)

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116167
Model Code
XVTL-S-3/16-PAIR
EAN
4015081159062
Product Length/Depth
1600 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
10.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.