지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

118908
+NZM3-4-XKR13O

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection block for adapter top 4p, size 3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
118908
Model Code
+NZM3-4-XKR13O
EAN
4015081171071
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
30 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL listed
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)

기술 데이터 - 전기

Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Amperage Rating
630 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
630 A

기술 데이터 - 기계

Mounting position
Fitted above
Degree of protection
IP20

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.