문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119080
BP-DS-400/10-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Sheet steel doors with white locking rotary lever, 400/10

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119080
Model Code
BP-DS-400/10-P-W
EAN
4015081172177
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1000 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1060 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.