문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119149
BPM-U-3S-400/10-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounted door frame with door, rotary lever, IP54, HxW=1060x400mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119149
Model Code
BPM-U-3S-400/10-P
EAN
4015081172863
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1060 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
3.99 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Special features
With door
Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Suitable for width
400 mm
Application
Moisture-proof (installation site)
Cover/door type
Rotary lever
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.