문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119167
BPZ-SS-1/270

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Corner protection for base, HxD = 100 x 270 mm, (2pieces)

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
119167
Model Code
BPZ-SS-1/270
EAN
4015081173044
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
110 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
1.65 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP54
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
270 mm
Suitable for enclosure building width
28 mm
Suitable for length/depth
270 mm
Application
Plinth
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Base front/back
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment
Impact strength
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.