문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119698
모델 코드: XLSPH1124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1200mm, D=400mm, gray

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119698
Model Code
XLSPH1124
EAN
4015081176205
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Control centres XVTL
Accessory
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Unit type
Accessories
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.