문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

120751
BPZ-NZM3-800-MH

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate + front plate for HxW=300x800mm, NZM3, horizontal

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting kit
Catalog Number
120751
Model Code
BPZ-NZM3-800-MH
EAN
4015081185818
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
299 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
NZM3
Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Suitable for width
800 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Suitable for
Single mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.