문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

129643
mMCMDC-C32/2

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 32 A, 2p, characteristic: C, DC

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB
Catalog Number
129643
Model Code
mMCMDC-C32/2
EAN
5019586148513
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Z-FW/LP 248296 (Remote control and automatic switching device)
mMCM
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
32 A
Features
Additional equipment possible
Accessories required
ZP-IHK 286052
Fitted with:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Frame
45 mm
Pollution degree
2
Lifespan, mechanical
20000 operations
Mounting Method
Quick attachment with 3 latch positions for top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP20
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Busbar material thickness
0.8 mm - 2 mm
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Open mouthed/lift terminals
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Two-pole
Lifespan, electrical
10000 operations
Release characteristic
C
Type
  • Miniature circuit breaker
  • mMCM
Special features
  • Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
  • Tripping signal contact for subsequent installation Z-NHK 248434
Application
  • Switchgear for residential and commercial applications
  • xPole - Switchgear for residential and commercial applications
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.